Trennfunkenstrecke EX ISG H
Art.Nr. 5240030 | EAN 4012196517381
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Trennfunkenstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Ex-Zertifizierung nach ATEX
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-Zertifizierung nach IECEx
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex-Zertifizierung nach INMETRO
• Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67
Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21 und 2/22 zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z. B. in kathodisch korrosionsgeschützen (KKS) Anlagen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss metrisch Ansprechwechselspannung 0,56 kV Bemessungs-Ansprechstoßspannung 1,25 kV Bemessungs-Stehgleichspannung 354 V Bemessungs-Stehwechselspannung 250 V Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 160x45x35 Explosionsgeprüfte Ausführung ja Farbe schwarz Impulsstrom 100 kA Nennableitstoßstrom 100 kA Schutzart IP65/67 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Schmelzklebstoff Werkstoff des Anschlusses Zinkdruckguss Zündschutzart Druckfeste Kapselung - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EX ISG H / 5240030 , 0.23MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung EX ISG H / 5240030 , 0.65MB , pdfPrüfzeugnis BET Prüfzertifikat EX ISG H , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung EU-Baumusterprüfbescheinigung , 0.48MB , pdfZeichengenehmigung IECEx Certificate of Conformity , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DNV GL - Business Assurance , 0.15MB , pdf