Leitungshalter für Flachleiter
Art.Nr. 5230462 | EAN 4012195740056
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch für Holzschrauben
• für Flachleiter FL 30
• Schiebeüberleger zur Schnellmontage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle Dimension 30mm Einsatz im Ex-Bereich ja Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Leiterabmessungen 30x4 mm flach Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Zinkdruckguss Werkstoff des Halters Zinkdruckguss Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 B-Z-HD-FL / 5230462 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 113 B-Z-HD-FL / 5230462 , 0.06MB , pdf