Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoffdübel

Art.Nr. 5230365 | EAN 4012195629474

5230365 / 113 B-MS-HD 8-10
8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Dübel
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 8-10mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewinde metrisch 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Oberfläche verkupfert
Werkstoff Zinkdruckguss
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
113 B-MS-HD 8-10 8-10 mm rund 5230365
100 Stück 2.195,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

113 B-MS-HD 8-10 / 5230365
Download