Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoffdübel

Typ 113 B-Z-HD
|
Art.Nr. 5230322
|
EAN 4012195629535
Art.Nr. / Typ
5230322 / 113 B-Z-HD
Leiterabmessungen
8-10 mm rund

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Gewinde metrisch8
Leiterabmessungen8-10 mm rund
Befestigungsart HalterBohrung mit M-Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Werkstoff des ÜberlegersZinkdruckguss
Werkstoff des UnterteilsZinkdruckguss
Befestigungsart Leitermit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereichja
Werkstoff des HaltersZinkdruckguss
PassungRd 8-10 mm
Dimension8-10mm
Oberflächeverzinkt
WerkstoffZinkdruckguss
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2787 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

113 B-Z-HD
Art.Nr.
5230322
Leiterabmessungen
8-10 mm rund