Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5230217 | EAN 4012195446231

5230217 / 113 8-10
8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 8-10mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewinde metrisch 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Oberfläche verkupfert
Werkstoff Zinkdruckguss
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
113 8-10 8-10 mm rund 5230217
20 Stück 2.337,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

113 8-10 / 5230217
Download