Leitungshalter Rd 8-10 mm
Art.Nr. 5229961 | EAN 4012195840886
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle Dimension 8-10mm Einsatz im Ex-Bereich ja Gewinde metrisch 8 Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Leiterabmessungen 8-10 mm rund Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Zinkdruckguss Werkstoff des Halters Zinkdruckguss Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 Z-K 8-10 / 5229961 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 113 Z-K 8-10 / 5229961 , 0.06MB , pdf