Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5229960 | EAN 4012195412212

5229960 / 113 Z8-10
8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 8-10mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewinde metrisch 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Zinkdruckguss
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
113 Z8-10 8-10 mm rund 5229960
20 Stück 652,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

113 Z8-10 / 5229960
Download