Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe
Art.Nr. 5229839 | EAN 4012195412151
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Innengewinde (G)
• Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Montagehöhe 30 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle Dimension 8-10mm Einsatz im Ex-Bereich ja Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Leiterabmessungen 8-10 mm rund Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Zinkdruckguss Werkstoff des Halters Zinkdruckguss Werkstoff des Überlegers Zinkdruckguss Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 168 DIN-K-M8 / 5229839 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,