Leitungshalter für Flachleiter
Art.Nr. 5229553 | EAN 4012195411970
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Für Flachband
• Mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle Dimension 40mm Einsatz im Ex-Bereich ja Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Leiterabmessungen 40x4 mm flach Maß B 66 mm Maß G M8 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahlguss Werkstoff des Halters Temperguss Werkstoff des Überlegers Temperguss Werkstoff des Unterteils Temperguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 168 FL40-M8 / 5229553 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,