Leitungshalter für Flachleiter

Typ 168 FL30-M6
|
Art.Nr. 5229464
|
EAN 4012195411673
Art.Nr. / Typ
Leiterabmessungen
30x4 mm flach

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• für Flachband
• mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6
Leiterabmessungen30x4 mm flach
Befestigungsart HalterBohrung mit M-Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Werkstoff des ÜberlegersZinkdruckguss
Werkstoff des UnterteilsZinkdruckguss
Befestigungsart Leitermit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereichja
Werkstoff des HaltersZinkdruckguss
PassungFL 30 mm
Dimension30mm
Oberflächeverzinkt
WerkstoffZinkdruckguss
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3078 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß B56 mm
Maß GM6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (4)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

168 FL30-M6
Art.Nr.
5229464
Leiterabmessungen
30x4 mm flach
168 DIN 30
Art.Nr.
5229480
Leiterabmessungen
30x4 mm flach