Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Art.Nr. 5227070 | EAN 4012195410539

8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• auch für Flachleiter bis FL 30
• mit Holzschraubengewinde
• Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
• Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Spitze Holzschraubgewinde
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 65mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 65 mm
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Maß H 65 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Stahlguss
Werkstoff des Halters Temperguss
Werkstoff des Überlegers Temperguss
Werkstoff des Unterteils Temperguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
176 A 65 8-10 mm rund 5227070
50 Stück 1.002,65 € Preis / 100 Stück
176 A 100 8-10 mm rund 5227100
50 Stück 1.146,50 € Preis / 100 Stück
176 A 150 8-10 mm rund 5227151
20 Stück 1.599,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

176 A 65 / 5227070
Download