Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert

Art.Nr. 5223601 | EAN 4012195409939

5223601 / 163 100 CU
8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
• Mit Vierkantstift zur schnellen Montage
• Mit Sechskantschrauben aus VA
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Dimension 100mm
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 100 mm
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Maß L 100 mm
Werkstoff Kupfer
Werkstoff des Halters Kupfer
Werkstoff des Überlegers Kupfer
Werkstoff des Unterteils Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
163 100 CU 8-10 mm rund 5223601
10 Stück 1.243,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

163 100 CU / 5223601
Download