Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift
Typ 163 70 FT
|Art.Nr. 5223075
|EAN 4012195409458




Art.Nr. / Typ
5223075 / 163 70 FT
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
• komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
• mit festem Vierkantstift zur schnellen Montage
• mit Sechskantschrauben aus VA
• mit festem Vierkantstift zur schnellen Montage
• mit Sechskantschrauben aus VA
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Maß L | 70 mm |
Technische Daten
| Leiterabmessungen | 8-10 mm rund |
|---|---|
| Befestigungsart Halter | mit Schlagstift |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Werkstoff des Überlegers | Stahl |
| Werkstoff des Unterteils | Stahl |
| Befestigungsart Leiter | mit Schraubschelle |
| Einsatz im Ex-Bereich | ja |
| Werkstoff des Halters | Stahl |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 70mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2236 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Leiterabmessungen
Art.Nr.
163 70 FT
8-10 mm rund
5223075
163 70 FT
Art.Nr.
5223075
Leiterabmessungen
8-10 mm rund