Dachleitungshalter, für Kunststofffoliendächer
Art.Nr. 5218999 | EAN 4012196388196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Flachdächer
• für Rundleiter Rd 8 bis 10
• Kunststoffhalterung aus Polyethylen, lichtgrau
• zum Einklemmen in Dachbahnstreifen
• bei der Installation von Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Breite 100 mm Dimension 8-10mm Höhe 60 mm Länge 140 mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart klemmbar Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 R-8-10 OBG / 5218999 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf