Dachleitungshalter für Flachdächer
Art.Nr. 5218997 | EAN 4012195625889
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Rundleiter Rd 8 bis 10
• mit Kunststoffhalterung aus Polyethylen, schwarz
• Stein aus frostbeständigen Beton
• Gewicht 1 kg
• Stein trennbar in Kunststoff und Beton, (recycelbar)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8-10mm Länge 140 mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart sonstige Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 R-8-10 / 5218997 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf