Dachleitungshalter für Flachdach, mit erhöhtem Leitungshalter

Art.Nr. 5218977 | EAN 4012195952213

5218977 / 165 KRB SO
140 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• mit Leitungshalter Typ 168 DIN-K
• Leitungshalter aus Zinkdruckguss, galvanisch verzinkt
• Hülle aus Polyethylen, schwarz
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 8mm
Länge 140 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Passung Rd 8-10 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 KRB SO 140 mm Rd 8-10 mm 5218977
9 Stück 2.199,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

165 KRB SO / 5218977
Download