Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
Kabel- und Leitungsführung/
Standfüße und Zubehör/
…
/
Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter
Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter
Art.Nr. 5218886 | EAN 4012196991921



Art.Nr. / Typ
5218886 / 165 MBG HGRM
Passung
Rd 8 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
• Adapter für Gitterrinnen Typ GR-Magic® mit Maschenweite 50 mm oder 20 mm
• zur Befestigung auf Typ 165 MBG 8-10 und UniBase
• aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• werkzeuglose Montage
• zur Befestigung auf Typ 165 MBG 8-10 und UniBase
• aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• werkzeuglose Montage
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0488 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 3,9-4,8 |
Farbe | schwarz |
Leiter-Durchmesser max. | 8 |
Leiter-Durchmesser min. | 8 |
Passung | Rd 8 mm |
Werkstoff | Polypropylen |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
165 MBG HGRM
Rd 8 mm
5218886
165 MBG HGRM
Art.Nr.
5218886
Passung
Rd 8 mm