Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBG
Art.Nr. 5218882 | EAN 4012195674580
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUniversaladapter mit Bohrung Ø 2,5 mm z. B. für OBO Golden-Sprint-Schraube Typ 4758 4 x L (L = je nach Anwendung), zu befestigen auf 165 MBG-8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø4mm Farbe schwarz Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Passung Rd 8 mm Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 MBG UH / 5218882 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 6.16MB , pdf