Dachleitungshalter für Flachdächer, nur Kunststoffhülle
Art.Nr. 5218861 | EAN 4012195409038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• zum Selbstausfüllen mit Beton
• mögliches Füllgewicht: ca. 1,3 kg
• Hülle aus Polyethylen, schwarz
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 85mm Länge 140 mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart sonstige Passung Rd 8 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 KR / 5218861 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf