Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil
Art.Nr. 5218716 | EAN 4012196648320
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8-10mm Farbe schwarz Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart sonstige Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Polyamid/Polyethylen Abmessungen
Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 MBG-8-10 200 / 5218716 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf