Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, grau, mit Beton

Art.Nr. 5218708 | EAN 4012196648313

5218708 / 165 MBG-8-10 GR
133,5 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, lichtgrau, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, lichtgrau, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden auf nahezu allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8-10mm
Farbe grau
Länge 133,5 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart sonstige
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Polyamid/Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 MBG-8-10 GR 133,5 mm Rd 8-10 mm 5218708
12 Stück 442,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

165 MBG-8-10 GR / 5218708
Download