Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, schwarz, mit Beton
Typ 165 MBG-8-10 FO
|Art.Nr. 5218704
|EAN 4012196648306



Art.Nr. / Typ
Passung
Länge
kl. VKE: 12 Stück
12Stück
Stück
Beschreibung
• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
• Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
• Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 133,5 mm |
|---|
Technische Daten
| Leiter-Durchmesser min. | 8 |
|---|---|
| Leiter-Durchmesser max. | 10 |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Anwendung | Flachdach |
| Montageart | sonstige |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 10 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Polyamid/Polyethylen |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5082 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
165 MBG HFL
5218885
kl. VKE: 12 Stück
12Stück
Stück

Art.Nr. 5218882
Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBGTyp
165 MBG UH
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück

Art.Nr. 5218885
Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBGTyp
165 MBG HFL
kl. VKE: 12 Stück
12Stück
Stück

Art.Nr. 5218886
Gitterrinnenadapter für DachleitungshalterTyp
165 MBG HGRM
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Passung
Länge
Art.Nr.
165 MBG-8-10
Rd 8-10
5218700
165 MBG-8-10 FO
Rd 8-10
133,5
5218704
165 MBG-8-10
Art.Nr.
5218700
Passung
Rd 8-10
165 MBG-8-10 FO
Art.Nr.
5218704
Länge
133,5
Passung
Rd 8-10