Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, schwarz, mit Beton
Art.Nr. 5218700 | EAN 4012196648290
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
• Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
• Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 12,1434 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 8-10mm Farbe schwarz Länge 133,5 mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart sonstige Passung Rd 8-10 mm Spannbereich D max. 10 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Polyamid/Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 MBG-8-10 / 5218700 , 0.19MB , pdf