Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden
Art.Nr. 5218683 | EAN 4012195408796
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• ohne Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Länge 152 mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart sonstige Passung Rd 8 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 OBG-8 / 5218683 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf