Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2
Art.Nr. 5217075 | EAN 4012195407959
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Unterteil und Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Wellplattendach Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart schraubbar Montagehöhe 21 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 159 VA-V / 5217075 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 159 VA-V / 5217075 , 0.06MB , pdf