Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10

Art.Nr. 5216818 | EAN 4012195813255

5216818 / 159 K-VA
21 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm
• Leitungshalter aus Polyamid
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Wellplattendach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 8-10mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 21 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
159 K-VA 21 mm Rd 8-10 mm 5216818
20 Stück 355,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

159 K-VA / 5216818
Download