Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5216257 | EAN 4012195813132

Rd 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8mm
Länge 410 mm
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Maß L 410 mm
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm
Werkstoff Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 F-CU 230 230 mm Rd 8 mm 5216192
10 Stück 515,15 € Preis / 100 Stück
157 F-CU 280 280 mm Rd 8 mm 5216206
10 Stück 595,60 € Preis / 100 Stück
157 F-CU 410 410 mm Rd 8 mm 5216257
10 Stück 711,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 F-CU 410 / 5216257
Download