Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8
Art.Nr. 5216192 | EAN 4012195902539
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Länge 230 mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Maß L 230 mm Montageart schraubbar Montagehöhe 38,5 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 F-CU 230 / 5216192 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 157 F-CU 230 / 5216192 , 0.06MB , pdf