Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10
Art.Nr. 5216184 | EAN 4012195902652
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Leitungshalter aus Polyamid
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 8mm Länge 230 mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Maß L 230 mm Montageart schraubbar Montagehöhe 40 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 FK-CU 230 / 5216184 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 157 FK-CU 230 / 5216184 , 0.06MB , pdf