Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8
Art.Nr. 5215879 | EAN 4012195531852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit flexiblem Unterteil aus Kupfer zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar)
• Halter aus verkupfertem rostfreien Edelstahl (V2A)
• abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Länge 140 mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart zum Einhängen Montagehöhe 26,5 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 FX-CU / 5215879 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 157 FX-CU / 5215879 , 0.06MB , pdf