Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215838 | EAN 4012195902416

5215838 / 157 EK-VA
265 mm
42 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus Polyamid
• mit Lochung Ø 5,5 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 8mm
Länge 265 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 42 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 EK-VA 265 mm 42 mm Rd 8-10 mm 5215838
20 Stück 577,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 EK-VA / 5215838
Download