Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10

Art.Nr. 5215668 | EAN 4012195812531

5215668 / 157 IK-VA
140 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus Polyamid
• abgewinkeltes Band zur schnellen Montage
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 8mm
Länge 140 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart zum Einhängen
Montagehöhe 40 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 IK-VA 140 mm Rd 8-10 mm 5215668
20 Stück 524,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 IK-VA / 5215668
Download