Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5215555 | EAN 4012195784982

Rd 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 35 mm
Länge 230 mm
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Maß L 230 mm
Montagehöhe 50 mm
Passung Rd 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 F-VA 230 35 230 mm Rd 8 mm 5215555
20 Stück 612,65 € Preis / 100 Stück
157 F-VA 280 35 280 mm Rd 8 mm 5215582
20 Stück 721,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 F-VA 230 35 / 5215555
Download