Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5215552 | EAN 4012195407294

Rd 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8mm
Länge 230 mm
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Maß L 230 mm
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 F-VA 230 230 mm Rd 8 mm 5215552
20 Stück 542,30 € Preis / 100 Stück
157 F-VA 280 280 mm Rd 8 mm 5215579
20 Stück 639,90 € Preis / 100 Stück
157 F-VA 410 410 mm Rd 8 mm 5215595
20 Stück 746,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 F-VA 230 / 5215552
Download