Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, A2
Art.Nr. 5215439 | EAN 4012195407171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 210mm Länge 212 mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart schraubbar Montagehöhe 32 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 L-VA / 5215439 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 157 L-VA / 5215439 , 0.06MB , pdf