Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, A2

Art.Nr. 5215374 | EAN 4012195811879

5215374 / 157 LK-VA
212 mm
38 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke
• Leitungshalter aus Polyamid
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 210mm
Länge 212 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 LK-VA 212 mm 38 mm Rd 8-10 mm 5215374
20 Stück 677,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

157 LK-VA / 5215374
Download