Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Art.Nr. 5215307 | EAN 4012195903796

5215307 / 157 ND-VA
260 mm
74 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Höhe Dachleitungshalter: 74 mm
• mit Lochung Ø 5,5 mm
• Leitungshalter aus Polyamid

Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 260mm
Länge 260 mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 74 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE
157 ND-VA 260 mm 74 mm Rd 8-10 mm 5215307
20 Stück
Downloads

Download

Download

157 ND-VA / 5215307
Download