Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer
Art.Nr. 5215277 | EAN 4012195903673
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Lochung Ø 5,5 mm
• Leitungshalter aus Polyamid
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Dachfläche Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 260mm Länge 260 mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart schraubbar Montagehöhe 27 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 157 NB-VA / 5215277 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 157 NB-VA / 5215277 , 0.06MB , pdf