Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel

Art.Nr. 5207901 | EAN 4012195915836

5207901 / 177 20 VA B-HD
8 mm rund
20 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• vormontiert mit Unterleger und Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter mit Dübel
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 8mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8 mm rund
Maß G M6 mm
Montagehöhe 20 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montagehöhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 VA B-HD 8 mm rund 20 mm 5207901
50 Stück 508,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

177 20 VA B-HD / 5207901
Download