Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Typ 177 B-HD30
|
Art.Nr. 5207878
|
EAN 4012195334811
Art.Nr. / Typ
Montagehöhe
Leiterabmessungen
8-10 mm rund

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
• mit vormontierten Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40).
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Montagehöhe30 mm
Gewinde metrisch8
Leiterabmessungen8-10 mm rund
Befestigungsart HalterBohrung mit M-Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Werkstoff des ÜberlegersPolyamid
Werkstoff des UnterteilsPolyamid
Befestigungsart Leitermit Klemmschelle
Werkstoff des HaltersPolyamid
PassungRd 8-10 mm
Dimension30mm
WerkstoffPolyamid
Farbegrau
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0597 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Montagehöhe
177 B-HD20
Art.Nr.
5207851
Montagehöhe
20
Leiterabmessungen
8-10 mm rund
177 B-HD30
Art.Nr.
5207878
Montagehöhe
30
Leiterabmessungen
8-10 mm rund