Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Art.Nr. 5207754 | EAN 4012195905059

5207754 / 177 30 CU
8-10 mm rund
30 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
• Farbe: Kupfer
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 30mm
Farbe kupfer
Gewinde metrisch 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 30 mm
Werkstoff Polyamid
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Überlegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montagehöhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 30 CU 8-10 mm rund 30 mm 5207754
10 Stück 132,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

177 30 CU / 5207754
Download