Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5207460 | EAN 4012195404958

8-10 mm rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 30mm
Farbe grau
Gewinde metrisch 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 30 mm
Werkstoff Polyamid
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Überlegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montagehöhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 M8 8-10 mm rund 20 mm 5207444
20 Stück 123,15 € Preis / 100 Stück
177 30 M8 8-10 mm rund 30 mm 5207460
20 Stück 133,30 € Preis / 100 Stück
177 55 M8 8-10 mm rund 55 mm 5207487
20 Stück 330,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

177 30 M8 / 5207460
Download