Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207342 | EAN 4012195735762

5207342 / 177 35 VA M6
8 mm rund
35 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8mm
Gewinde metrisch 6
Leiterabmessungen 8 mm rund
Maß G M6 mm
Montagehöhe 35 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montagehöhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 35 VA M6 8 mm rund 35 mm 5207342
20 Stück 301,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

177 35 VA M6 / 5207342
Download