Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad
Art.Nr. 5207266 | EAN 4012195110392
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Gewindezapfen M8
• zur Aufnahme von Leitungsstützen mit M8-Innengewinde
• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
• nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
• Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
• bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
• Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8 Farbe grau Gewinde M8 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 194 K / 5207266 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 194 K / 5207266 , 0.06MB , pdf