Firstleitungshalter mit Spannfeder

Art.Nr. 5203018 | EAN 4012195784968

5203018 / 132 U 35
35 mm
RD 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 35 mm
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung RD 8 mm
Spannbereich D max. 380 mm
Spannbereich D min. 280 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 U 35 35 mm RD 8 mm 5203018
20 Stück 1.150,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

132 U 35 / 5203018
Download