Firstleitungshalter mit Spannfeder

Art.Nr. 5203015 | EAN 4012195038269

5203015 / 132 U
20 mm
RD 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8mm
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung RD 8 mm
Spannbereich D max. 380 mm
Spannbereich D min. 280 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 U 20 mm RD 8 mm 5203015
20 Stück 1.021,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

132 U / 5203015
Download