Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8 CU
Art.Nr. 5202868 | EAN 4012195902171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung First/Grat Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Leiter-Durchmesser max. 8 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart spannbar Montagehöhe 20 mm Passung Rd 8 mm Spannbereich D max. 260 mm Spannbereich D min. 185 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 132 CU / 5202868 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 132 CU / 5202868 , 0.06MB , pdf