Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Art.Nr. 5202836 | EAN 4012195784920

5202836 / 132 VA 35
35 mm
Rd 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 35 mm
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung Rd 8 mm
Spannbereich D max. 260 mm
Spannbereich D min. 185 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 VA 35 35 mm Rd 8 mm 5202836
20 Stück 1.308,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

132 VA 35 / 5202836
Download