Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU
Art.Nr. 5202590 | EAN 4012195902232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Verstellbar von 185-260 mm Breite
• Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer
• Leitungshalter stufenlos verstellbar
• Leitungshalter aus Polyamid
• Schnellmontage per Flügelschraube
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung First/Grat Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 8mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart spannbar Montagehöhe 20 mm Passung Rd 8-10 mm Spannbereich D max. 260 mm Spannbereich D min. 185 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 132 K-CU / 5202590 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 132 K-CU / 5202590 , 0.06MB , pdf