Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Art.Nr. 5202566 | EAN 4012195902294

5202566 / 132 N-DK
20 mm
Rd 8-10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• verstellbar von 180-240 mm
• mit 3 M8-Gewindebolzen zur Positionierung eines Leitungshalters
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Dimension 8mm
Leiter-Durchmesser max. 10
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Spannbereich D max. 240 mm
Spannbereich D min. 180 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 N-DK 20 mm Rd 8-10 mm 5202566
20 Stück 1.513,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

132 N-DK / 5202566
Download